{"product":{"productId":"agid.12573","price":4.38,"name":"Vzmetni pritisni elementi z notranjim šesterokotnikom in kroglico, iz nerjavnega jekla, standardna sila vzmeti, z varovalom navoja"},"currency":"EUR"}
- hitro indeksiranje, pozicioniranje in pritrjevanje delov
- Področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, obrt, gospodinjstvo
- za univerzalno uporabo in preprosto montažo
- kroglica je utrjena
- z varovalom navoja: varnost pri vibracijah, za večkratno uporabo
Opis
Material
Puša 1.4305.
Kroglica 1.4034.
Vzmet 1.4310.
Varovalo navoja je iz najlona.
Version
Svetla. Kroglica je utrjena.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.