4 Zadetkov

Opis

Material
Puša je iz aluminija. Vzmet je iz jekla.
Tlačni zatič je iz jekla ali POM.
Version
Tlačni zatič (jeklo) je utrjen in pocinkan.
Puša je modro pocinkana.
Note
Stranski vzmetni pritisni elementi služijo za pozicioniranje in vpenjanje, držanje ter pritrditev obdelovancev in delov pri:
graviranju, nameščanju napisov, vrtanju, strganju, izdelavi navojev, honanju, brušenju, varjenju, spajkanju, nameščanju, montaži itd.
Za primerne ekscentre za prilagajanje glejte K0369.
W in Z po navedbi stranke.
Drawing reference
1) Montažno orodje

Druge stranke so kupile tudi