Telo je iz avtomatskega jekla.
Kroglica je iz nerjavnega jekla, utrjena.
Vzmet je iz nerjavnega jekla.
Version
Telo je brinirano.
Kroglica je svetla.
Note
Stranski pritisni element je treba potisniti v vrtino najmanj do mere L3. Služi za pozicioniranje in pritiskanje majhnih delov v priprave. Če se na obdelovancu izvede mehanska obdelava, je lahko potrebno, da je tega treba z drugimi vpenjalnimi sredstvi dodatno pridržati. Pri uskladiščenju priprave je treba paziti, da vzmet iz umetne mase ni obremenjena.

Sila vzmeti predstavlja statistično povprečno vrednost.
Drawing reference
1) Rebra
2) Preboj
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi