Ročaj je iz termoplasta.

Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4305.

Magnet je iz NdFeB.

Version
Ročaj je črn.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Vtični sorniki z magnetnim aksialnim varovalom služijo hitri in preprosti pritrditvi ter povezovanju delov in obdelovancev.
Magnet, integriran v ročaju, zagotavlja aksialno varnost položaja, vtični sornik pa se tako ohranja v vtaknjenem položaju.

Gladke površine in ustrezna navpično nameščena vtična vrtina pozitivno vplivajo na držalne sile.

S pomočjo opcijskih držalnih sistemov je mogoče vtične sornike zavarovati, tako da se ne morejo izgubiti.

Strižna sila dvostrižno (F) = S · τ aB maks.
On request
Druge dolžine sornikov.
Drawing reference
1) Magnet
2) Magneten del/obdelovanec
Accessory
Varovalni spiralni kabli K0367....
Držalne vrvi z ušesom K0367....
Obroček K0367....
Kroglaste verige K1125....
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi