Ročaj je iz termoplasta.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla.
Version
Ročaj je črn.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Vtični sorniki služijo hitri in preprosti pritrditvi ter povezovanju delov in obdelovancev.

Strižna sila dvostrižno (F) = S · τ aB maks.
Accessory
Sprejemne puše za kroglične zaporne sornike K0724
Varovalni spiralni kabel K0367
Držalne vrvi z ušesom K0367
Obroček K0367
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi