Opis izdelka
Koaksialni podaljšek razširi območje namestitve WLAN anten. Uporablja se lahko med prehodom K1494 in magnetno nogo K1845 za WLAN antene. Zato je možno postaviti anteno izven stikalne omare, kar izboljša sprejem signala.
Version
RP-SMA vtič na RP-SMA pušo.
Dolžina kabla 5 metrov.
Technical Data
Koaksialni kabel CFD200.
Izguba signala 0,3 dB/m.
Kontakti pozlačeni.
Advantages
- RP-SMA-vtičnica za RP-SM-vtič
- izguba signalov 0,3 dB/m
- pozlačeni kontakti
- koaksialni kabel CFD200
Accessory
Dodatna oprema prehod K1494.
Magnetna noga za WLAN antene K1845.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi