2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji zaskočni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.
Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko C.

Mini aretirni sorniki omogočajo številne vrste uporabe, še posebej pri majhnih mestih vgradnje. Pri tem predstavljajo prostorsko varčno in cenovno ugodno alternativo znanim standardnim izvedbam.
Material

Izvedba iz jekla:

Navojna puša iz avtomatskega jekla.

aretirni zatič 1.4305.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Navojna puša in aretirni zatič 1.4305.



Gobasti ročaj je iz termoplasta.

Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je modro pasivirana.
Aretirni zatič je svetel.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša in aretirni zatič sta svetla.

Gobasti ročaj je črno-siv RAL 7021 ali prometno rdeč RAL 3020.
Note
Pri obliki C je mogoče gobasti ročaj zavrteti za 30°, da se aretirni zatič ohrani v izvlečenem položaju.
Assembly
Za montažo z viličastim ključem mora biti aretirni zatič izvlečen.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez zaskočnega utora, brez protimatice
Oblika C: z zaskočnim utorom, brez protimatice
Accessory
Distančni obroči K0665.
Šesterokotne matice K0700.
Pozicionirne puše za aretirne sornike K1290.

Druge stranke so kupile tudi