3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil.
Pomik v naslednji zaskočni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.

Aretirni sorniki z daljinskim sprožanjem se uporabljajo, če je upravljanje oteženo zaradi nedostopnih mest vgradnje ali če je iz vidika ergonomije in varnosti potrebno upravljanje na daljavo.

Spoj med aretirnim sornikom in upravljalno stranjo se izvede s pomočjo Bowdenovega vleka. Kombinacija aretirnega sornika in prožilnega elementa ustvari celotni sistem, ki se lahko uporablja za številne primere uporabe. Če naj pomikanje ven poteka trajno in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti prožilni element oblike D s funkcijo zaklepanja.
Material

Aretirni sornik:

Navojna puša 1.4305.

Aretirni zatič 1.4034.



Sprožilni element 1.4305.

Gobasti ročaj je iz termoplasta.

Žična vrv je iz 1.4401.

Ovoj vleka je iz jeklene žice s plaščem iz umetne mase znotraj in zunaj.

Zaključni tulci, nastavitveni vijaki in vijačni nastavki so iz medenine.

Version
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in svetel.
Ovoj Bowdenovega vleka je črn.
Gobasti ročaj je črno-siv RAL 7021.
Napotek za naročilo
Aretirne sornike z daljinskim sprožanjem in sprožilnim elementom je treba naročiti ločeno.
Note
Kot alternativa sprožilnemu elementu služi priložen vijačni nastavek (ذ5 x 7 mm) za vključitev individualnega prožilnega elementa v sistem.

Na izbiro so različne dolžine Bowdenovega vleka.
Za zagotavljanje točnosti prileganja pri posamezni uporabi je mogoče Bowdenov vlek pri montaži ustrezno skrajšati.

Protikorozijska zaščita se izvede s primerno izbiro materiala in premazov. Žično vrv ali ovoj Bowdenovega vleka je mogoče po potrebi preprosto zamenjati.

Pri vgradnji Bowdenovih vlekov je treba upoštevati naslednje točke:
dolžina prostega konca vrvi se lahko spremeni na podlagi faktorjev kota položitve, radija upogibanja in obremenitev. Zato je treba dolžino nasprotnega ležaja (poteznega ovoja) po položitvi Bowdenovega vleka prilagoditi s pomočjo priloženega nastavitvenega vijaka. Istočasno se z nastavitvenim vijakom nastavi prednapetost sistema z Bowdenovim vlekom.
Pri polaganju je posebej treba paziti nato, da se minimalni radij upogibanja, v tem primeru R = 65 mm, na vsak način doseže. Pretesen radij lahko privede do povečane obrabe in večjega trenja.
Tudi kratkotrajno nedoseganje minimalnega radija upogibanja med montažo je treba preprečiti, ker sicer pride do poškodbe poteznega ovoja. Ovoj je poleg tega zasnovan samo za prevzemanje tlačnih sil. Če ga premočno povlečete, se spirala v notranjosti raztegne in trajno poškoduje.
Scope of delivery
Aretirni sornik z daljinskim sprožanjem:
Aretirni sornik z že nameščeno vrvjo, ovojem vleka, zaključnim tulcem, nastavitvenim vijakom M6 x 34 mm in vijačnim nastavkom Ø5 x 7 mm.

Sprožilni element:
sprožilni element s pokrovom iz umetne mase.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
1) aretirni sornik
2) ovoj bowdenovega vleka
3) vrv bowdenovega vleka
4) nastavitveni vijak
5) sprožilni element
6) vijačni nastavek
7) pokrov

Oblika B: brez zaskočnega utora, s protimatico
Oblika D: z zaskočnim utorom, s protimatico
Accessory
Šestrobe matice K0700.
Držala K0638.
Distančni obroči K0665.
Pozicionirne puše K1290.
Upravljalni element K1502.12420.
Žicovodi K2116.
Jeklene vrvi K2023.
Potezni ovoji K2024.
Končni ovoji K2025.
Regulirni vijaki K2026.
Navojna mazalka K2027.

Druge stranke so kupile tudi