4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven. Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko C oz. obliko D.
Material

Izvedba iz nerjavnega jekla A1:

Navojna puša in gobasti ročaj 1.4305.

Aretirni zatič utrjen 1.4034.

Aretirni zatič ni utrjen 1.4305.



Izvedba iz nerjavnega jekla A4:

Navojna puša, gobasti ročaj in aretirni zatič 1.4404.

Version
Izvedba iz nerjavnega jekla A1:
navojna puša in gobasti ročaj svetla.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Izvedba iz nerjavnega jekla A4:
navojna puša svetla.
Gobasti ročaj je svetel ali peskan.
Aretirni zatič je brušen in kemično ponikljan.
Aretirni zatič je brušen, svetel.
Note
Uporabljeni materiali omogočajo razne vrste uporabe.
Pri zahtevah z zelo veliko odpornostjo proti koroziji priporočamo aretirne sornike iz nerjavnega jekla A4.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez zaskočnega utora, brez protimatice
Oblika B: brez zaskočnega utora, s protimatico
Oblika C: z zaskočnim utorom, brez protimatice
Oblika D: z zaskočnim utorom, s protimatico
Accessory
Pozicionirne puše K1290.
Distančni obroči K0665.
Pritrdilni kompleti iz nerjavnega jekla za tankoslojne dele K2146.

Druge stranke so kupile tudi