2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.

Material

navojna puša 1.4305.

aretirni zatič utrjen 1.4034.

aretirni zatič ni utrjen 1.4305.



gobasti ročaj 1.4305.

Version
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Gobast ročaj je drobno stružen.
Note
Za privijanje aretirnih sornikov se lahko dobavi privojna podložka. Ta se tako potisne pod izskočeni gobasti ročaj, da sojemalni zatiči segajo v zarezo.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika G: brez protimatice
Oblika H: s protimatico

1) Aretirni sorniki s privojno podložko

Pogosto kupljeno skupaj s predmeti v vašem košarici