2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil.

Pri vidni oznaki za zapah je sornik povsem odpahnjen ali pa je deloma v položaju zaskočitve.
Material
Ohišje in sornik sta iz jekla.
Oznaka za zapah je iz aluminija.
Vrtljivi gumb je iz termoplastičnega PA (poliamida).
Version
Ohišje in sornik sta ponikljana.
Oznaka za zapah je eloksirana, rdeča.
Vrtljivi gumb je ojačan s steklenimi vlakni, črn.
Note
Možnost montaže 1 za debelino plošče 6 mm.
Možnost montaže 2 pri obliki A za debelino plošče > 6 do 14 mm in pri obliki B za debelino plošče > 6 do 15 mm.
Method of operation
Oblika A:
Zagotovite, da je vrtljivi gumb na položaju izklopa „OFF“ in je sornik pomaknjen noter.
Ploščo s pušo potisnite pod aretirni sornik.
Obrnite vrtljivi gumb na položaj za vpenjanje „ON“.
Pri dokončnem vpetju zaslišite signal v obliki klika.
Pozor: Vpetja aretirnega sornika ne popustite, če je sornik aksialno obremenjen. Zaradi konične oblike se lahko zgodi, da se sornik ne pomakne noter.

Oblika B:
Ko je vrtljiva glava na položaju „OFF“, ploščo s pušo potisnite v smeri aretirnega sornika, tako da se sornik zaskoči v puši na podlagi pritiskanja vzmeti.
Vrtljiva glava se samodejno premakne na položaj „MID“.
Vrtljivo glavo za dokončno vpetje obrnite z „MID“ na „ON“, tako da zaslišite zvok klika.
Scope of delivery
Pritrdilni vijaki so del obsega dobave.
Drawing reference
1) možnost montaže 1
2) možnost montaže 2
3) plošča
4) položaj ON
5) položaj OFF
6) oznaka za zapah
Accessory
Puša K1835.

Druge stranke so kupile tudi