2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po pomiku sornika ven. Na izstopajoče navojne zatiče je mogoče montirati posebne ročaje. Poleg tega omogoča način sprožanja aretirnega sornika, npr. avtomatski (programsko krmiljen) s pomočjo pnevmatskega cilindra, ali pa omogoča daljinsko upravljanje z bowdenovimi vleki.
Material

Izvedba iz jekla:

navojna puša in zaporni zatič sta iz avtomatskega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

navojna puša 1.4305.

aretirni zatič je utrjen 1.4034.

aretirni zatič ni utrjen 1.4305

Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.
Drawing reference
Oblika A: z navojnim zatičem, brez protimatice
Oblika D: z navojnim zatičem, s protimatico

Druge stranke so kupile tudi