4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.
Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko C oz. obliko D.
Material

Izvedba iz jekla:

Navojna puša in zaporni zatič sta iz avtomatskega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla A1:

navojna puša 1.4305.

aretirni zatič je utrjen 1.4034.

aretirni zatič ni utrjen 1.4305.



Izvedba iz nerjavnega jekla A4:

navojna puša in aretirni zatič 1.4404.



Gobasti ročaj iz termoplastike.

Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla A1:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Izvedba iz nerjavnega jekla A4:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je brušen in kemično ponikljan.
Aretirni zatič je brušen, svetel.

Gobasti ročaj je črno-siv RAL°7021 ali prometno rdeč RAL°3020.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez zaskočnega utora, brez protimatice
Oblika B: brez zaskočnega utora, s protimatico
Oblika C: z zaskočnim utorom, brez protimatice
Oblika D: z zaskočnim utorom, s protimatico

Druge stranke so kupile tudi