{"product":{"productId":"agid.21463","price":9.72,"name":"Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, z gobastim ročajem iz plastike, z varovalom pred vrtenjem in poševno konico"},"currency":"EUR"}
Material
Izvedba iz jekla:
navojna puša in aretirni zatič iz avtomatskega jekla.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša 1.4305.
aretirni zatič 1.4034.
Gobasti ročaj je iz termoplasta.
Varovalo navoja je iz poliamida.
Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Prikaži več
Prikaži manj
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, s plastičnim gobastim ročajem, z napravo proti vrtenju in poševno konico, brez protimatice
od
9,72 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Aretirni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, z gobastim ročajem iz plastike, z varovalom pred vrtenjem, poševno konico in protimatico
od
9,89 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.
Varovalo pred vrtenjem zagotavlja, da se položaj sornika do puše ne spremeni. Poševna konica omogoča samodejni pomik sornika ven na podlagi enostranskih prečnih sil. Odvijanje vijaka do oznake na sorniku omogoča vrtenje poševne konice v rastru 60°.
Varovalo pred vrtenjem zagotavlja, da se položaj sornika do puše ne spremeni. Poševna konica omogoča samodejni pomik sornika ven na podlagi enostranskih prečnih sil. Odvijanje vijaka do oznake na sorniku omogoča vrtenje poševne konice v rastru 60°.
Material
Izvedba iz jekla:
navojna puša in aretirni zatič iz avtomatskega jekla.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša 1.4305.
aretirni zatič 1.4034.
Gobasti ročaj je iz termoplasta.
Varovalo navoja je iz poliamida.
Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.
Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Assembly
Odvijanje vijaka poteka s šesterokotnim nastavkom.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez protimatice
Oblika B: s protimatico
1) označevalni obroč
Oblika B: s protimatico
1) označevalni obroč
Accessory
Distančni obroči K0665.
Pritrdilni kompleti za tankoslojne dele K2146.
Pritrdilni kompleti za tankoslojne dele K2146.