2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven.

Ergonomični T-ročaji omogočajo preprosto ravnanje z majhno uporabo sile.
Material

Jeklena izvedba:

Aretirni zatič je kaljen:

Aretirni zatič iz jekla.

Navojna puša iz jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Aretirni zatič je kaljen:

Navojna puša 1.4305.

Aretirni zatič 1.4034.



T-ročaj je iz črnosivega ali signalno rdečega termoplasta RAL3020.

Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.


Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.

T-ročaj je črnosiv RAL7021 ali prometno rdeč RAL3020
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez protimatice
Oblika B: s protimatico
Accessory
Distančni obroči K0665.
Pritrdilni kompleti za tankoslojne dele K2146.

Druge stranke so kupile tudi