4 Zadetkov

Opis

Material

Izvedba iz jekla:

Navojna puša in aretirni zatič sta iz avtomatskega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Navojna puša in aretirni zatič 1.4305.



Gobasti ročaj je iz termoplasta.


Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Ročaj, črno-siv RAL 7021 ali prometno rdeč RAL 3020.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez zaskočnega utora, brez protimatice
Oblika B: brez zaskočnega utora, s protimatico
Oblika C: z zaskočnim utorom, brez protimatice
Oblika D: z zaskočnim utorom, s protimatico
Accessory
Distančni obroči K0665.
Pritrdilni kompleti za tankoslojne dele K2146.

Druge stranke so kupile tudi