2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Omejevalni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji zaskočni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven. Pri tem omejevalnem sorniku se iztiskanje izvede prek ekscentričnega ročaja. Omejevalni sornik ostane izskočen, če je ročaj premaknjen iz mrtve lege ekscentra.
Ergonomska ekscentrična ročka omogoča enostavno rokovanje in minimalno uporabo sile.
Material

Izvedba iz jekla:

Navojna puša in aretirni zatič sta iz avtomatskega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Navojna puša 1.4305.

Omejevalni zatič 1.4305.

Ročaj termoplast PPA (odporen na visoke temperature), ojačan s steklenimi vlakni.

Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je brušen, svetel.

Ročaj, črno-siv RAL 7021 ali prometno rdeč RAL 3020.
Temperature range
Trajna temperatura uporabe po IEC 216 maks. 160 °C.
Kratkotrajna temperatura uporabe maks. 250 °C.
Advantages
Enostavno in hitro upravljanje.
Primerno za uporabo pri visokih temperaturah.
Z vgrajeno funkcijo zaklepanja.
Kratka izvedba.
Idealni za tesne prostorske razmere.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez protimatice
Oblika B: s protimatico
Accessory
Distančni obroči K0665.
Pozicionirne puše za aretirne sornike K1290.
Pritrdilni kompleti za tankoslojne dele K2146.

Druge stranke so kupile tudi