Opis izdelka
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can only be attained after the pin has been manually disengaged. The keyring allows for automatic operation (program controlled) using e.g. pneumatic cylinders or remote control using bowden cables.
Material

Izvedba iz jekla:

Aretirni zatič je utrjen:

Puša 1.0403, varilna.

Aretirni zatič razreda trdnosti 5.8.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

Aretirni zatič je utrjen:

Puša 1.4301, varilna.

Aretirni zatič 1.4034.



Aretirni zatič ni utrjen:

Puša 1.4301, varilna.

Aretirni zatič 1.4305.



Obroček iz 1.4310, svetel.

Version
Jeklena izvedba:
Puša: brunirana, variva.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
Puša: svetla in variva.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Svetel obroč.
Note
Če se aretirni sornik privari, je treba tulec pripeti, da se vzmet termično ne poškoduje zaradi visokih temperatur.
On request
Posebne izvedbe.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi