2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po pomiku sornika ven.
Obroček omogoča način sprožanja aretirnega sornika, npr. avtomatski (programsko krmiljen) s pomočjo pnevmatskega cilindra, ali pa omogoča daljinsko upravljanje z bowdenovimi vleki.
Material

Jeklena različica:
Navojna puša in aretirni zatič sta iz avtomatnega jekla.

Različica iz nerjavnega jekla:
Navojna puša 1.4305.
Aretirni zatič kaljen 1.4034.
Aretirni zatič ni utrjen 1.4305.

Obroč 1.4310.


Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Svetel obroč.
Note
Za privijanje aretirnih sornikov se lahko dobavi privojna podložka. Ta se tako namesti na navojno pušo, da sojemalni zatiči segajo v zarezo.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika T: brez protimatice
Oblika U: s protimatico

Druge stranke so kupile tudi