2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven. Če naj pomikanje ven poteka v daljšem časovnem obdobju in naj se prepreči skok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko CP.

Z varovalom navoja je mogoče vgradno globino točno uskladiti z obstoječimi sestavnimi deli, zato pritrjevanje ni potrebno.

Aretirni sorniki z regulacijskimi navoji in nebrušenimi ter neutrjenimi aretirnimi zatiči predstavljajo cenovno ugodno alternativo obstoječim aretirnim sornikom. Za številne vrste uporabe pa takšna preciznost zadostuje. Manjše tolerance pri izdelavi poleg tega pomenijo, da so izdelki manj občutljivi na napake pri poravnanosti, ki se lahko pojavijo pri poravnavanju aretirnih sornikov glede na izvrtino v nasprotnem elementu.
Material

Izvedba iz jekla:

navojna puša in aretirni zatič iz avtomatskega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

navojna puša 1.4305.

aretirni zatič 1.4034.



Gobasti ročaj je iz termoplasta.


Varovalo navoja je iz poliamida.

Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je modro pasivirana.
Aretirni zatič ni utrjen, svetel.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič ni utrjen, svetel.

Gobasti ročaj je črnosiv RAL 7021.

Varovalo navoja je modro.
Note
Varovalo navoja je vpenjalna poliamidna prevleka, nanesena točkovno (kot madeži).
On request
Posebne izvedbe in fini navoji.
Drawing reference
Oblika AP: brez zaskočnega utora, brez protimatice
Oblika CP: z zaskočnim utorom, brez protimatice

Druge stranke so kupile tudi