Opis izdelka
Aretirni in vpenjalni ročaj omogoča pozicioniranje, varovanje in vpenjanje različnih prestavljalnih elementov z enim samim izdelkom. Aretirno pritrditev je mogoče izvesti kot oblikovni spoj s sorniki, vpenjanje pa kot torni spoj s čelno površino puše.
Material

navojna puša iz avtomatskega jekla.

aretirni zatič iz nerjavnega jekla 1.4305



zvezdasti ročaj iz termoplastike..

Version
Navojna puša je pocinkana.
Aretirni zatič je svetel.

Zvezdasti ročaj, črnosiv RAL 7021.
Advantages
Aretirna pritrditev in vpenjanje z enim izdelkom.
Ergonomsko upravljanje z zvezdastim ročajem.
On request
Posebne izvedbe.
Accessory
Šestrobe matice K0700.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi