Opis izdelka
Prehod tvori vmesnik med aretirnim sornikom s senzorjem stanja ali modulom Bluetooth za pametne izdelke Smart Products in krmilnikom stroja. Sprejema radijski signal aretirnih sornikov ali modulov Bluetooth in posreduje preklopnim relejskim izhodom binarni izhodni signal, ki ga krmilnik stroja lahko odčita.
Na ta način je mogoče posredovati stanja sprožitve do 6 aretirnih sornikov ali modulov Bluetooth. Za dodatno vizualizacijo je mogoče s prehodom povezati mobilno končno napravo.

Integrirano upravljalno polje s tipkami in LED-lučkami poleg povezovanja in ločevanja aretirnih sornikov ali modulov Bluetooth omogoča tudi nadzor radijske povezave, stanja sprožitve in napolnjenosti baterije.
Material
Ohišje je iz polikarbonata.
Version
Zgornji del ohišja je svetlosive barve.
Spodnji del ohišja je antracitno sive barve.
Note
Prehod sprejema radijski signal iz sornika s statusnim senzorjem ali modulom Bluetooth za pametne izdelke Smart Products in ga pretvori v standardiziran izhodni signal.
S povezavo s krmilnim sistemom stroja je mogoče istočasno obdelati stanje aktiviranja do 6 sornikov ali modulov Bluetooht. Število sornikov ali modulov Bluetooth je mogoče po želji razširiti z uporabo dodatnih prehodov.
Technical Data
Glejte Prenosi, Tehnično navodilo.
Application
Prehod služi za vključitev aretirnih sornikov s senzorjem stanja v strojih in napravah. Na podlagi povezave med prehodom in krmilnikom stroja je mogoče prikazati, preveriti in za procesno krmiljenje uporabiti stanja sprožitve aretirnih sornikov.
Advantages
Krmiljenje procesov v odvisnosti od sprožanja.
Univerzalen izhodni signal.
Preprosta namestitev.
On request
Dodatni izhodni signali, vmesniki
Accessory
Magnetna noga za WLAN-antene K1845
Podaljševalni kabel za WLAN-anteno K1846
Aretirni sornik s senzorjem stanja K1495
Vpenjalni element z luknjo s senzorjem sile K1824
Senzor sile za hitra vpenjala K1825
Podložni sornik s senzorjem prileganja K1832
Modul Bluetooth za pametne izdelke Smart Products K1831
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi