Držalna vrv je iz nerjavnega jekla.
Kabelski čevelj za stiskanje je iz aluminija.
Version
Držalna vrv s plaščem iz umetne mase.
Note
Z držalno vrvjo in obročkom K0367 je mogoče kroglične zaporne sornike K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 in vtične sornike K0365 zavarovati pred izgubo. Za pritrditev držalne vrvi služi vijak M5.
Temperatura uporabe: +80 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi