text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo
4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji zaskočni položaj je mogoče izvesti šele po pomiku sornika ven.
Poleg ročnega upravljanja obroček omogoča tudi priključitev elementov za daljinsko upravljanje, kot je na primer vrv.
Če naj pomikanje ven poteka v daljšem času in naj se prepreči preskok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko X oz. obliko Y.
Material

Jeklena različica:
Navojna puša in aretirni zatič sta iz avtomatnega jekla.

Različica iz nerjavnega jekla:
Navojna puša 1.4305.
Aretirni zatič kaljen 1.4034.
Aretirni zatič ni utrjen 1.4305.

Obroč 1.4310.


Version
Izvedba iz jekla:
navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Aretirni zatič ni utrjen in brušen, svetel.

Svetel obroč.
Note
Za privijanje aretirnih sornikov se lahko dobavi privojna podložka. Ta se tako namesti na navojno pušo, da sojemalni zatiči segajo v zarezo.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika T: brez zaskočnega utora, brez protimatice
Oblika U: brez zaskočnega utora, s protimatico
Oblika X: z zaskočnim utorom, brez protimatice
Oblika Y: z zaskočnim utorom, s protimatico

Druge stranke so kupile tudi