{"product":{"productId":"agid.33885","price":62.67,"name":"Aretirni sorniki inoks pnevmatski"},"currency":"EUR"}
Material
Navojna puša z navojem iz nerjavečega jekla $14305..
Zaklenjeno pero iz inoksa 1.4034.
Tesnilo bata in O-obroči NBR.
Tesnilo palice TPU.
Magnet NdFeB.
Nasprotna matica iz inoksa A2-70.
Senzor magnetnega polja termoplast PA12.
Držalec senzorja POM, T-matični profil aluminij.
Version
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Šesterokotne matice so svetle.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Šesterokotne matice so svetle.
Prikaži več
Prikaži manj
Zaklepni sornik iz inoksa, pnevmatski, oblika A, enojno delujoč, pnevmatsko iz vlečljiv
od
62,67 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Zaklepni sornik iz inoksa, pnevmatski, oblika B, enojno delujoč, pnevmatsko uvlečljiv
od
62,67 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Zaklepni sornik iz inoksa pnevmatski, oblika C, dvojno delujoč
od
62,67 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil.
Pnevmatski aretirni sorniki se upravljajo s stisnjenim zrakom. To omogoča, da se aretirni zatič samodejno uvleče ali izvleče.
Poleg tega je lahko točka zaklepanja na območju, ki je nedostopno za ročno upravljanje.
V različici s senzorjem stanja je mogoče stanje aktiviranja elektronsko zabeležiti in nadalje obdelati.
V ta namen uporabljeni senzor magnetnega polja je vpet v T-matični profil držalca senzorja. Senzor stanja in držalec senzorja je mogoče aksialno premikati in pritrditi glede na želeni položaj poizvedbe.
Pnevmatski aretirni sorniki se upravljajo s stisnjenim zrakom. To omogoča, da se aretirni zatič samodejno uvleče ali izvleče.
Poleg tega je lahko točka zaklepanja na območju, ki je nedostopno za ročno upravljanje.
V različici s senzorjem stanja je mogoče stanje aktiviranja elektronsko zabeležiti in nadalje obdelati.
V ta namen uporabljeni senzor magnetnega polja je vpet v T-matični profil držalca senzorja. Senzor stanja in držalec senzorja je mogoče aksialno premikati in pritrditi glede na želeni položaj poizvedbe.
Material
Navojna puša z navojem iz nerjavečega jekla $14305..
Zaklenjeno pero iz inoksa 1.4034.
Tesnilo bata in O-obroči NBR.
Tesnilo palice TPU.
Magnet NdFeB.
Nasprotna matica iz inoksa A2-70.
Senzor magnetnega polja termoplast PA12.
Držalec senzorja POM, T-matični profil aluminij.
Version
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Šesterokotne matice so svetle.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.
Šesterokotne matice so svetle.
Method of operation
Obliki A in B: enojno delujoča s povratno vzmetjo
Oblika C: dvojno delujoča
Oblika C: dvojno delujoča
Technical Data
Pnevmatske lastnosti:
Delovni tlak: 4-6 bar
filtriran, suh zrak, naoljen ali neoljen
Senzor magnetnega polja:
Izhodno vezje: PNP normalno odprt (NO)
Delovna napetost: 10-30 V DC
Delovni tok: 200 mA
Jakost preklopnega polja: 2 kA/m
Preklopna frekvenca: 3000 Hz
Odpornost na kratek stik: da
Odpornost na zamenjano polarnost: ne
Razred zaščite: IP67
Vrsta priključka: 2 m PUR kabel
Temperaturno območje: -25 °C-+85 °C
Odobritev: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Delovni tlak: 4-6 bar
filtriran, suh zrak, naoljen ali neoljen
Senzor magnetnega polja:
Izhodno vezje: PNP normalno odprt (NO)
Delovna napetost: 10-30 V DC
Delovni tok: 200 mA
Jakost preklopnega polja: 2 kA/m
Preklopna frekvenca: 3000 Hz
Odpornost na kratek stik: da
Odpornost na zamenjano polarnost: ne
Razred zaščite: IP67
Vrsta priključka: 2 m PUR kabel
Temperaturno območje: -25 °C-+85 °C
Odobritev: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Application
V avtomatiziranih proizvodnih sistemih in napravah.
Temperature range
-30 °C do +80 °C
Drawing reference
Oblika A: enojno delujoča, pnevmatsko izlečljiva
Oblika B: enojno delujoča, pnevmatsko uvlečljiva
Oblika C: dvojno delujoča
1) Priključek 1 - pnevmatsko izvlečljiv
2) Priključek 2 - pnevmatsko uvlečljiv
3) s senzorjem stanja
P: delovni tlak
Oblika B: enojno delujoča, pnevmatsko uvlečljiva
Oblika C: dvojno delujoča
1) Priključek 1 - pnevmatsko izvlečljiv
2) Priključek 2 - pnevmatsko uvlečljiv
3) s senzorjem stanja
P: delovni tlak
Accessory
Senzor magnetnega polja K2203.
Držalo senzorja s t-matico K2204.
Držalo senzorja s t-matico K2204.