Jeklo, osi in povezovalni elementi so iz anodiziranega aluminija.

Nerjavno jeklo 1.4404, osi in povezovalni elementi so iz anodiziranega aluminija.

Version
Pocinkani.
Svetli.
Note
Tečaji so odporni proti upogibanju in torziji.

Kot odpiranja je odvisen od debeline vrat:
- maks. 2 mm debeline materiala: kot odpiranja 125°
- maks. 8 mm debeline materiala: kot odpiranja 110°
- maks. 13 mm debeline materiala: kot odpiranja 100°
Assembly
- Za ugreznjeno ali nataknjeno montažo.
- Za montažo na desni ali levi strani.
- Za vodoravno ali navpično uporabo.
Drawing reference
1) ugreznjena montaža
2) nataknjena montaža
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi