4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Skriti tečaji se običajno uporabljajo zaradi funkcionalnih ali vizualnih razlogov. Tečaj je nameščen na notranji strani vrat in okvirja ter je viden le, ko so vrata odprta.
Material

Vratni del, del okvirja in zatič iz jekla, nerjavnega jekla 1.4305, 1.4301 ali 1.4401.

Varovalni tulec PE-LD.

Okroglo tesnilo NBR.

Version
Vratni del, del okvirja in zatič so iz jekla, neobdelani ali pocinkani.
Vratni del, del okvirja in zatič so iz nerjavnega jekla, svetle barve.
Zaščitni tulec je črn.
Note
Za prilegajoča vrata.
Tečaj ni viden.
Upogib 16, 18 ali 20 mm.
Uporablja se lahko na desni in levi strani.
Kot odpiranja 115° ali 120°.
Vratni del za varjenje.

Oblika A: Zatič tečaja je zaščiten s tulcem.
Application
- Gradnja strojev in naprav
- Stikalne omarice in krmilna ohišja
- Medicinska in laboratorijska tehnologija
- Transportni sistemi
Drawing reference
1) Upogib
2) Vrsta pritrditve dela okvirja: varjenje
3) Vrsta pritrditve dela okvirja: vijačenje
4) Izvedba z zatičem: brez utora
5) Izvedba z zatičem: z utorom, vključno s ploščo DIN6799
6) Izvedba z zatičem: z utorom, vključno z okroglim tesnilom
7) Varovalni tulec
8) Varilni nastavek
9) Ojačan
10) Pritrditev z vijakom z ugrezno glavo M5
11) Izrez v vratih

Druge stranke so kupile tudi