Opis izdelka
Skriti tečaji se običajno uporabljajo zaradi funkcionalnih ali vizualnih razlogov. Tečaj je nameščen na notranji strani vrat in okvirja ter je viden le, ko so vrata odprta.
Material

Vratni del, del okvirja in zaklepni disk iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4301.

Zatič iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4301 ali 1.4305.

Varnostna sponka POM.

Okroglo tesnilo NBR.

Version
Vratni del, del okvirja in zatič so iz jekla, neobdelani ali pocinkani.
Vratni del, del okvirja in zatič so iz nerjavnega jekla, svetle barve.
Zaščitni tulec je črn.
Note
Za prilegajoča vrata.
Tečaj ni viden.
Upogib 23 mm.
Uporablja se lahko na desni in levi strani.
Kot odpiranja 120°.
Del okvirja za privijanje.

Oblika B: zatič brez izgubljanja z varnostno sponko.
Oblika B (različica iz nerjavnega jekla): testirana glede protipožarne zaščite z razvrstitvijo E60 v skladu s standardom DIN EN 45545-3.
Application
- Gradnja strojev in naprav
- Stikalne omarice in krmilna ohišja
- Medicinska in laboratorijska tehnologija
- Transportni sistemi
Drawing reference
1) Upogib
2) Navodila za namestitev zaklepnega diska
3) Z luknjico za M6
4) Z luknjico za M6 + zaklepni disk
5) Z navojnim sornikom M6 + zaklepni disk
6) Izvedba zatiča: brez utora
7) Izvedba zatiča: z utorom, vključno s ploščo DIN6799
8) Izvedba zatiča: z utorom, vključno z okroglim tesnilom
9) Montaža varnostne sponke in obešanje vratnega dela v del okvirja
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi