Opis izdelka
Skriti tečaji se običajno uporabljajo zaradi funkcionalnih ali vizualnih razlogov. Tečaj je nameščen na notranji strani vrat in okvirja ter je viden le, ko so vrata odprta.
Material

Vratni del iz cinkove tlačne litine, jekla ali nerjavnega jekla 1.4401.

Del okvirja iz cinkove tlačne litine ali nerjavnega jekla 1.4401.

Zatič iz jekla ali nerjavnega jekla 1.4305.

Zaskočni element iz sintrane kovine ali nerjavnega jekla.

Okroglo tesnilo iz NBR.

Ležajne puše POM.

Version
Vratni del iz cinkove tlačne litine in jekla, pocinkan.
Del okvirja iz cinkove tlačen litine, neobdelan.
Zatič iz jekla, pocinkan.
Zaskočni element iz sintrirane kovine, prevlečen.
Vratni del, del okvirja zatič in zaskočni element so iz nerjavnega jekla, svetle barve.
Okroglo tesnilo je črn.
Note
Za prilegajoča vrata.
Tečaj ni viden.
Upogib 23 mm.
Uporablja se lahko na desni in levi strani.
Kot odpiranja 130°.
Vratni del za privijanje.
Montaža dela okvirja brez orodja.
Zatič je samovarovalni in predhodno montiran, tako da ga ni mogoče izgubiti.
Zatič se zaskoči v žične vzmeti, ki so pritrjene na del okvirja, tako da ga ni mogoče izgubiti.
Vratni del je nastavljiv +/-5 mm.
Odstrani se ga lahko s potegom zatiča nazaj.
IP65 v skladu z DIN EN 60529.

Oblika B: montaža vrat brez orodja, z enostavnim vpenjanjem na del okvirja.

Vrsta izdelka:
- Različica 1: leva vrata, zatič zgoraj, desna vrata, zatič spodaj
- Različica 2: desna vrata, zatič zgoraj, leva vrata, zatič spodaj
Application
- Gradnja strojev in naprav
- Stikalne omarice in krmilna ohišja
- Medicinska in laboratorijska tehnologija
- Transportni sistemi
Drawing reference
1) Upogib
2) Ležajne puše
3) Izrez v vratih
4) Varilni sorniki (oblika A in oblika C = M8x15, oblika B = M6x12)
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi