Jeklo, nerjavno jeklo 1.4301 ali aluminij 5754.

Natezna vzmet iz jekla ali nerjavnega jekla.

Version
Pocinkano jeklo.
Nerjavno jeklo in aluminij, svetla.
Natezna vzmet je iz cinkove in aluminijeve zlitine.
Note
Tečaji v valjani izvedbi.
Kot odpiranja 270°.

navor vzmeti:
M(0°): 0,25 Nm/M(90°): 0,65 Nm/M(180°): 1,1 Nm

Pri tečajih iz aluminija so natezne vzmeti iz jekla s cinkovo in aluminijevo zlitino.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi