{"product":{"productId":"agid.19958","price":15.33,"name":"vzmetni tečaji iz jekla, nerjavnega jekla ali aluminija, 120 mm, vzmet odpira"},"currency":"EUR"}
- Dve fiksni komponenti med seboj pomično povežejo
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava pohištva, vrata, lopute, pokrovi
- Material: jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301
- S samodejnim odpiranjem
- Oblika A: brez vrtin
Opis
Material
Jeklo, nerjavno jeklo 1.4301 ali aluminij 5754.
Natezna vzmet iz jekla ali nerjavnega jekla.
Version
Jeklo je svetlo ali pocinkano.
Nerjavno jeklo in aluminij, svetla.
Natezna vzmet je iz cinkove in aluminijeve zlitine.
Nerjavno jeklo in aluminij, svetla.
Natezna vzmet je iz cinkove in aluminijeve zlitine.
Note
Tečaji v valjani izvedbi.
Kot odpiranja 270°.
navor vzmeti:
M(0°): 0,85 Nm/M(90°): 0,56 Nm/M(180°): 0,28 Nm
Pri tečajih iz aluminija so natezne vzmeti iz jekla s cinkovo in aluminijevo zlitino.
oblika A: brez vrtin
oblika B: z vrtinami
Kot odpiranja 270°.
navor vzmeti:
M(0°): 0,85 Nm/M(90°): 0,56 Nm/M(180°): 0,28 Nm
Pri tečajih iz aluminija so natezne vzmeti iz jekla s cinkovo in aluminijevo zlitino.
oblika A: brez vrtin
oblika B: z vrtinami
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.