{"product":{"productId":"agid.19981","price":29.44,"name":"vzmetni tečaji iz jekla ali nerjavnega jekla 240 mm, vzmet odpira"},"currency":"EUR"}
- Dve fiksni komponenti med seboj pomično povežejo
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava pohištva, vrata, lopute, pokrovi
- Material: jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301
- S samodejnim odpiranjem
- Oblika A: brez vrtin
Opis
Material
Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.
Natezna vzmet iz nerjavnega jekla.
Version
Jeklo je svetlo ali pocinkano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Tečaji v valjani izvedbi.
Kot odpiranja 270°.
navor vzmeti:
M(0°): 2,55 Nm/M(90°): 1,68 Nm/M(180°): 0,84 Nm
oblika A: brez vrtin
oblika B: z vrtinami
Kot odpiranja 270°.
navor vzmeti:
M(0°): 2,55 Nm/M(90°): 1,68 Nm/M(180°): 0,84 Nm
oblika A: brez vrtin
oblika B: z vrtinami
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.