2 Zadetkov

Opis

Material

Jeklo ali nerjavno jeklo 1.4301.

Natezna vzmet iz nerjavnega jekla.

Version
Jeklo je svetlo ali pocinkano.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Tečaji v valjani izvedbi.
Kot odpiranja 270°.

Navor vzmeti pri odpiranju:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Navor vzmeti pri zapiranju:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Oblika A: brez vrtin
Oblika B: z vrtinami

Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.

Druge stranke so kupile tudi