Aluminij 6060 T5.
Prekrivni čep PA 6.6.
Podložke POM.
Version
Črno eloksirano.
Brezbarvno elkosirano.
Note
Tečaji so opremljeni z integrirano natezno vzmetjo iz jekla. Tako je omogočeno samodejno odpiranje in zapiranje vrat in loput.
Kot odpiranja 180°.

navor vzmeti:
M(0°): 0,5 Nm/M(90°): 0,7 Nm/M(180°): 1 Nm

Tečaji so zasnovani za več kot 10.000 preklopov.

Pritrditev z vijaki s cilindrično glavo po DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Temperature range
od -20 °C do +80 °C
Accessory
Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotom po DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi