{"product":{"productId":"agid.19993","price":18.53,"name":"vzmetni tečaji, aluminijasti profilni tečaji z natezno vzmetjo 0,7 Nm, vzmet odpira"},"currency":"EUR"}
- Dve fiksni komponenti med seboj pomično povežejo
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava pohištva, vrata, lopute, pokrovi
- S samodejnim odpiranjem
- Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotom po DIN 912 so priloženi
- Temperaturno območje ‒20° C do +80 °C
Opis
Material
Aluminij 6060 T5.
Prekrivni čep PA 6.6.
Podložke POM.
Prekrivni čep PA 6.6.
Podložke POM.
Version
Črno eloksirano.
Brezbarvno elkosirano.
Brezbarvno elkosirano.
Note
Tečaji so opremljeni z integrirano natezno vzmetjo iz jekla. Tako je omogočeno samodejno odpiranje in zapiranje vrat in loput.
Kot odpiranja 270°.
navor vzmeti pri odpiranju:
M(0°): 0,7 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,23 Nm
navor vzmeti pri zapiranju:
M(0°): 0,23 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,7 Nm
Tečaji so zasnovani za več kot 30.000 preklopov.
Pritrditev z vijaki s cilindrično glavo po DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Kot odpiranja 270°.
navor vzmeti pri odpiranju:
M(0°): 0,7 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,23 Nm
navor vzmeti pri zapiranju:
M(0°): 0,23 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,7 Nm
Tečaji so zasnovani za več kot 30.000 preklopov.
Pritrditev z vijaki s cilindrično glavo po DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Temperature range
od -20 °C do +80 °C
Accessory
Vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotom po DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.