Aluminij 6060 T5.
Prekrivni čep PA 6.6.
Version
Črn, eloksiran.
Note
Tečaji so opremljeni z integrirano natezno vzmetjo iz nerjavnega jekla. Tako je omogočeno samodejno odpiranje in zapiranje vrat in loput.
Kot odpiranja 270°.

navor vzmeti:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm

Pritrditev z vijaki z ugreznjeno glavo po DIN 7991.

Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.
Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.
Zelo različni materiali, na katerih so tečaji pritrjeni, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Temperature range
od -20 °C do +80 °C
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi