Aluminij 6082 T5.
Version
Eloksiran aluminij, brezbarven.
Note
Tečaji imajo vgrajeno blaženje. Slednje omogoča mehko odpiranje (oblika A) in zapiranje (oblika B) vrat in loput. Tečaji so opremljeni tudi s pripomočkom za dviganje, ki olajšuje odpiranje vrat in loput.
Tečaji so primerni za vodoravno in navpično uporabo.
Smer delovanja blažilnika je označena s puščico na sliki.
Kot odpiranja je omejen na 115°, kar preprečuje poškodbe sistema blaženja.

Vrat ali loput ne odpirajte ali zapirajte hitreje, saj lahko s tem poškodujete blažilnik.
Blaženje navora od 1,7 do 2,5 Nm.
Navor vzmeti odpiranja se razlikuje glede na artikel:
Navor vzmeti odpiranja za K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Navor vzmeti odpiranja za K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Navor vzmeti zapiranja za K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
Navor vzmeti zapiranja za K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Temperature range
od 0 °C do +40 °C.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi