{"product":{"productId":"agid.34436","price":82.13,"name":"Vzmetni tečaji, aluminijast profil z blaženjem, oblika A"},"currency":"EUR"}
- Dve fiksni komponenti med seboj pomično povežejo
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava pohištva, vrata, lopute, pokrovi
- Z blaženjem
Opis
Material
Aluminij 6082 T5.
Version
Eloksiran aluminij, brezbarven.
Note
Tečaji imajo vgrajeno blaženje. Slednje omogoča mehko odpiranje (oblika A) in zapiranje (oblika B) vrat in loput. Tečaji so opremljeni tudi s pripomočkom za dviganje, ki olajšuje odpiranje vrat in loput.
Tečaji so primerni za vodoravno in navpično uporabo.
Smer delovanja blažilnika je označena s puščico na sliki.
Kot odpiranja je omejen na 115°, kar preprečuje poškodbe sistema blaženja.
Vrat ali loput ne odpirajte ali zapirajte hitreje, saj lahko s tem poškodujete blažilnik.
Blaženje navora od 1,7 do 2,5 Nm.
Navor vzmeti odpiranja se razlikuje glede na artikel:
Navor vzmeti odpiranja za K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Navor vzmeti odpiranja za K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Navor vzmeti zapiranja za K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
Navor vzmeti zapiranja za K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Tečaji so primerni za vodoravno in navpično uporabo.
Smer delovanja blažilnika je označena s puščico na sliki.
Kot odpiranja je omejen na 115°, kar preprečuje poškodbe sistema blaženja.
Vrat ali loput ne odpirajte ali zapirajte hitreje, saj lahko s tem poškodujete blažilnik.
Blaženje navora od 1,7 do 2,5 Nm.
Navor vzmeti odpiranja se razlikuje glede na artikel:
Navor vzmeti odpiranja za K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Navor vzmeti odpiranja za K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Navor vzmeti zapiranja za K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
Navor vzmeti zapiranja za K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Temperature range
od 0 °C do +40 °C.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.