text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Opis izdelka
Dolga sklepna spona z labodjim vratom je idealna rešitev za zahtevne aplikacije iz pločevine, kjer morajo biti tečaji z zunanje strani popolnoma skriti. Zaradi svoje posebne geometrije omogočajo natančen kot odpiranja 120° in zagotavljajo jasno, neprekinjeno oblikovanje površine vaših ohišij.
Material
Glavni element je iz jekla.
Zatič je iz nerjavnega jekla.
Version
Pocinkano jeklo.
Note
Kot odpiranja 120°.
Za površinsko ali notranjo montažo.
Podaljšane luknje za boljšo nastavitev.
Tečaje priporočamo za plošče debeline do 2 mm.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi