{"product":{"productId":"agid.36945","price":207.21,"name":"Dolge sklepne spone iz aluminija z dvojnim zglobom"},"currency":"EUR"}
- Prilagodljive možnosti montaže
- Natančna konstrukcija za gladko premikanje
- Kot odpiranja 180°
Opis
Opis izdelka
Dolga sklepna spona z dvojnim zglobom je bila razvita za zapletene geometrije odprtin. Zahvaljujoč kinematiki z dvojnim zglobom (dve vzporedni osi vrtenja) je mogoče vrata ali lopute voditi okoli štrlečih robov ali tesnil, ne da bi se material zataknil.
Material
Glavni element iz nerjavnega jekla ali aluminija.
Zatič iz nerjavnega jekla 1.4301.
Version
Svetlo nerjavno jeklo.
Eloksiran aluminij, brezbarven.
Eloksiran aluminij, brezbarven.
Note
Kot odpiranja znaša 180°.
Tesnila je treba naročiti posebej.
Tečaji niso navrtani.
Tesnila je treba naročiti posebej.
Tečaji niso navrtani.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.