{"product":{"productId":"agid.1036","price":36.73,"name":"ročice, z varnostnim valjastim ročajem, prilagoditvena vrtina brez utora"},"currency":"EUR"}
- za dolge poti prestavljanja
- Področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, merilna sredstva, izdelava naprav
- Linija izdelkov NOVO grip predstavlja privlačen dizajn in oprijemljivo obliko
- samodejni pomik nazaj po spustitvi
- izvedba: brez utora
Opis
Material
Ročica je iz termoplasta.
Valjasti ročaj je iz termoplasta in jekla.
Valjasti ročaj je iz termoplasta in jekla.
Version
Črnosiv termoplast.
Jekleni deli so brinirani.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Pokrov pesta se pri dobavi priloži nemontiran. Za pomik varnostnega valjastega ročaja v položaj za upravljanje je treba izvesti dva postopka nastavljanja:
- Ročaj pomaknite okrog vrtljive osi do omejila (90°).
- Ročaj potisnite v aksialni smeri v položaj zaskočitve. V položaju ročaja, potisnjenega noter, je najbolj udobno ročico pomikati s prijemalnim ročajem. Samodejni pomik nazaj sledi po spustitvi.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
- Ročaj pomaknite okrog vrtljive osi do omejila (90°).
- Ročaj potisnite v aksialni smeri v položaj zaskočitve. V položaju ročaja, potisnjenega noter, je najbolj udobno ročico pomikati s prijemalnim ročajem. Samodejni pomik nazaj sledi po spustitvi.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.