Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Opis
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Na podlagi visoke puše je gobasti gumb idealno zasnovan za ročne vlečne in potisne premike.
Površina je v celoti polirana do visokega sijaja in ima globino hrapavosti Ra 0,8 µm. Kontura je izvedena z velikodušnimi polmeri, prehodi in zaobljenimi predeli. Ne glede na to, v katerem položaju vgradnje se gobasti gumb vgradi, se umazanija in ostanki proizvodov oz. čistil komaj oprimejo na njem. Tako je zagotovljeno preprosto čiščenje.
Za zatesnitev mesta privijanja se uporabljajo tesnilne podložke Hygienic USIT® podj. Freudenberg Process. Steblo gobastega gumba je posebej prilagojeno temu tesnilu. Tako nastane zatesnitev mesta privijanja skoraj brez mrtvih prostorov, ki izpolnjuje higienske zahteve.
Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491 za privojne površine.