Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.

Version
Polirane do visokega sijaja.
Note

Na podlagi visoke puše je gobasti gumb idealno zasnovan za ročne vlečne in potisne premike.


Površina je v celoti polirana do visokega sijaja in ima globino hrapavosti Ra 0,8 µm. Kontura je izvedena z velikodušnimi polmeri, prehodi in zaobljenimi predeli. Ne glede na to, v katerem položaju vgradnje se gobasti gumb vgradi, se umazanija in ostanki proizvodov oz. čistil komaj oprimejo na njem. Tako je zagotovljeno preprosto čiščenje.


Za zatesnitev mesta privijanja se uporabljajo tesnilne podložke Hygienic USIT® podj. Freudenberg Process. Steblo gobastega gumba je posebej prilagojeno temu tesnilu. Tako nastane zatesnitev mesta privijanja skoraj brez mrtvih prostorov, ki izpolnjuje higienske zahteve.

On request
Navoj v palcih, globina navoja, različice oblik.
Accessory

Tesnilna podložka Hygienic USIT® K1491 za privojne površine.

Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi