Črnosiv termoplast.
Puša je iz jekla.
Version
Puša je modro pasivirana.
Note
Na voljo v neskalirani izvedbi, z delilno črtico ali z 20-kratnim skaliranjem in 10 številkami.

Δ Tukaj vnesite želeno barvo pokrova. Pri črnosivi barvi pokrova koda barve ni potrebna.
On request
Posebna skaliranja.
Drawing reference
oblika A: brez skaliranja
oblika B: z označevalno črtico
oblika C: s standardnim skaliranjem

1) navojni zatič za pritrditev (pri obliki C med številkama 5 in 6)
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi