Biopolimer, bukev.
Puša je iz jekla 5.8
Version

Puša je pocinkana in modro pasivirana.
Naravna bukev z bukovimi vlakni ali obarvana črnosivo.
Advantages
Ta organska umetna masa je v celoti izdelana iz obnovljivih surovin (brez nafte).
Skrbno ravnanje z omejenimi fosilnimi viri.
Lesna vlakna so iz 100 % domačih, trajnostno upravljanih gozdov v Nemčiji.
Features
Dobra mehanska trdnost (preverjena, z najmanj dvojno stopnjo varnosti).
Organsko umetno maso je mogoče reciklirati (primerljivo s termoplasti).
Primerni so za zunanjo uporabo (niso biološko razgradljivi).
Dobra obstojnost proti močnim kislinam in lugom.
Kratkotrajna obstojnost proti alkoholom, gorivom, mineralnim oljem, masti.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi