Nerjavno jeklo 1.4404.

Version
Polirano.
Note
S krilatimi maticami je mogoče izvesti preproste vijačne spoje. Te je mogoče brez orodja povsem preprosto odpreti in znova zapreti.
Površina je v celoti polirana in ima globino hrapavosti Ra 0,8 µm. Kontura je izvedena s polmeri in mehkimi prehodi. Zaradi polirane površine se lahko umazanija in ostanki proizvodov oz. čistil komaj oprimejo. Tako je zagotovljeno preprosto čiščenje.
On request
Navoj v palcih, zunanji navoj.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi