Termoplast, skrilasto sive barve.

Puša oz. navojni sornik sta iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Puša oz. navojni sornik svetla.
Advantages
Obstojni proti vlagi in čistilnim sredstvom (pri dezinfekciji), brez toksičnih stranskih vplivov.
Applications
Namestitev na stroje, naprave in sisteme ter opremo, ki se uporabljajo na področjih z višjimi higienskimi zahtevami (npr. v bolnišnicah, ambulantah, rehabilitaciji in proizvodnji živil), uporaba v javnih institucijah oz. na področjih, kamor zahaja veliko ljudi (npr. domovih za oskrbo in nego, otroških vrtcih).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi