{"product":{"productId":"agid.17577","price":1.43,"name":"krilati ročaji \"Miniwing\", antibakterijski, jekleni deli iz nerjavnega jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplast, skrilasto sive barve.
Puša oz. navojni sornik sta iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Puša oz. navojni sornik svetla.
Prikaži več
Prikaži manj
krilati ročaji "Miniwing", antibakterijski, z notranjim navojem, jekleni deli iz nerjavnega jekla
od
1,43 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
krilati ročaji "Miniwing", antibakterijski, z zunanjim navojem, jekleni deli iz nerjavnega jekla
od
1,54 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Material
Termoplast, skrilasto sive barve.
Puša oz. navojni sornik sta iz nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Puša oz. navojni sornik svetla.
Application
Antibakterijski izdelki KIPP MEDI grip so zelo učinkoviti proti številnim škodljivim mikroorganizmom, kot so bakterije, glive ipd. in tudi multirezistentne bakterije (npr. MRSA).
Pri uporabljeni umetni masi so trajno vključeni mikrodelci srebra, ki delujejo antibakterijsko, tako pa je zagotovljena učinkovitost v celotni življenjski dobi izdelka.
Način delovanja:
Na površini izdelka s srebrnimi ioni razvoj mikroorganizmov učinkovito zavira, pri tem poteka trajno zmanjšanje obstoječih klic na izdelkih MEDI grip (preveril in potrdil akreditiran preizkusni laboratorij).
Med cikli čiščenja je tveganje okužbe pri stiku s temi izdelki bistveno nižje.
Pri uporabljeni umetni masi so trajno vključeni mikrodelci srebra, ki delujejo antibakterijsko, tako pa je zagotovljena učinkovitost v celotni življenjski dobi izdelka.
Način delovanja:
Na površini izdelka s srebrnimi ioni razvoj mikroorganizmov učinkovito zavira, pri tem poteka trajno zmanjšanje obstoječih klic na izdelkih MEDI grip (preveril in potrdil akreditiran preizkusni laboratorij).
Med cikli čiščenja je tveganje okužbe pri stiku s temi izdelki bistveno nižje.
Advantages
Obstojni proti vlagi in čistilnim sredstvom (pri dezinfekciji), brez toksičnih stranskih vplivov.
Applications
Namestitev na stroje, naprave in sisteme ter opremo, ki se uporabljajo na področjih z višjimi higienskimi zahtevami (npr. v bolnišnicah, ambulantah, rehabilitaciji in proizvodnji živil), uporaba v javnih institucijah oz. na področjih, kamor zahaja veliko ljudi (npr. domovih za oskrbo in nego, otroških vrtcih).