text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Termoplast, ojačan s steklenimi vlakni.
Navojni sornik je iz jekla.
Version
Ročaj je črn.
Navojni sornik je pocinkan.
On request
Barva ročaja je rdeča, rumena, zelena, modra, bela ali siva (od števila kosov 1000).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi