{"product":{"productId":"agid.34437","price":5.61,"name":"T-ročaji, zaznavni z detektorjem kovin"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplast (poliamid, ojačan s steklenimi vlakni), zaznaven s kovinskim detektorjem, skladen z EU št. 10/2011 in FDA.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Version
Termoplast črnosive barve RAL 7021.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Prikaži več
Prikaži manj
T-ročaji, zaznavni z detektorjem kovin, notranji navoj
od
5,61 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
T-ročaji, zaznavni z detektorjem kovin, zunanji navoj
od
5,78 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Upravljalni deli, ki jih kovinski detektorji zaznavajo, so izdelani iz granulata umetne mase, skladnega z EU št. 10/2011 in FDA.
Posebni dodatki, ki jih vsebuje granulat umetne mase, omogočajo zaznavanje odlomljenih delcev umetne mase prostornine od 0,027 cm³ (3 x 3 x 3 mm) naprej s pomočjo kovinskih detektorjev (indukcijska tehnologija). Tako je mogoče na občutljivih področjih proizvodnje, kot npr. pri predelavi živil, identificirati delce umetne mase pri upravljalnih delih, ki jih kovinski detektorji zaznavajo, in tako bistveno zmanjšati nevarnost izpada proizvodnje ali reklamacij.
Posebni dodatki, ki jih vsebuje granulat umetne mase, omogočajo zaznavanje odlomljenih delcev umetne mase prostornine od 0,027 cm³ (3 x 3 x 3 mm) naprej s pomočjo kovinskih detektorjev (indukcijska tehnologija). Tako je mogoče na občutljivih področjih proizvodnje, kot npr. pri predelavi živil, identificirati delce umetne mase pri upravljalnih delih, ki jih kovinski detektorji zaznavajo, in tako bistveno zmanjšati nevarnost izpada proizvodnje ali reklamacij.
Material
Termoplast (poliamid, ojačan s steklenimi vlakni), zaznaven s kovinskim detektorjem, skladen z EU št. 10/2011 in FDA.
Jekleni deli so iz nerjavnega jekla 1.4404.
Version
Termoplast črnosive barve RAL 7021.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Jekleni deli so iz svetlega nerjavnega jekla.
Note
Zaradi materiala in proizvodnega postopka so možna manjša barvna odstopanja ali marmorirana površina, ki pa ne pomenijo napake.
Application
- živilska industrija
- farmacevtska industrija
- pakirna industrija
- farmacevtska industrija
- pakirna industrija
Temperature range
-20 °C do +100 °C.
Advantages
Zaznavni s kovinskim detektorjem.
Detekcijska prostornina ≥ 0,027 cm³.
Za živila primerni materiali.
Detekcijska prostornina ≥ 0,027 cm³.
Za živila primerni materiali.